990-91460B-005

Technische Daten

HINWEIS
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Maximaler Kurzschlusspegel

Die USV Galaxy VL ist für die Verwendung mit einem Stromkreis ausgelegt, der bei installiertem Schrank mit Eingang unten (GVBEC) nicht mehr als 45 kAIC/kA Icw bereitstellt.

Die Easy UPS 3L ist für die Verwendung mit einem Stromkreis ausgelegt, der bei installiertem Schrank mit Eingang unten (GVBEC) nicht mehr als 35 kA Icc bereitstellt.

Gewicht und Abmessungen des Schranks mit Eingang unten

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0-95 % nicht kondensierend 0-95 % nicht kondensierend
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.