Προδιαγραφές
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
UPS για τις λεπτομερείς
προδιαγραφές
του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος
Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 45 kAIC/kA Icw όταν εγκαθίσταται με το UPS Galaxy VL.
Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 65 kAIC/kA Icw όταν εγκαθίσταται με το UPS Galaxy VL και το κιτ επιλογής 65 kAIC/kA (GVLOPT012).
Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 35 kA Icc όταν εγκαθίσταται με το Easy UPS 3L.
Βάρος και διαστάσεις ερμάριου κάτω εισόδου
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg (lbs) | Ύψος mm (in) | Πλάτος mm (in) | Βάθος mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| GVBEC | 85 (188) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Προδιαγραφές ροπής
| Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
|---|---|
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Περιβάλλον
| Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 0 °C έως 50 °C (32 °F έως 122 °F ) | -25°C έως 55°C (-13°F έως 131°F) |
| Σχετική υγρασία | 5-95% μη συμπυκνούμενη | 10-80% μη συμπυκνούμενη |
| Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
| Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% | |