990-91460B-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

Zasilacz UPS Galaxy VL jest przeznaczony do użytku w obiegu zdolnym do uzyskania poziomu Icw nie wyższego niż 45 kAIC/kA po zamontowaniu szafy z wejściem dolnym (GVBEC).

Zasilacz Easy UPS 3L jest przeznaczony do użytku w obiegu zdolnym do uzyskania nie więcej niż 35 kA Icc, po montażu szafy z wejściem dolnym (GVBEC).

Waga i wymiary szafy z wejściem dolnym

Oznaczenie produktu Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Momenty dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F)
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.