Dimensioni dei cavi consigliate per 208 V
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Dimensioni cavo per cavi tra UPS e interruttore delle batterie per Easy UPS 3M
Kit interruttori delle batterie | Collegamento | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
2 x E3MBBK60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
1 x E3MBBK100K200H | CC+, N, CC- (mm²) |
– |
– |
2x70 |
2x70 |
PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Dimensioni cavo per stringa per cavi tra interruttore delle batterie e parco batterie per Easy UPS 3M
Numero stringhe batterie | Collegamento | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
---|---|---|---|---|---|
1 stringa di batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) |
70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
2 stringhe di batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
3 stringhe di batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
4 stringhe di batterie | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |