990-5998K-006

Planificación de las instalaciones para SAI de 60-100 kVA 208 V para baterías externas

Especificaciones de entrada

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 180-272 a carga completa*
Rango de frecuencia (Hz) 40–70
Corriente de entrada nominal (A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
Corriente de entrada máxima (A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
Limitación de corriente de entrada (A) 307 408 514
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 12 s

Especificaciones de derivación

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
Tensión de derivación máxima (V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
Clasificación máxima de cortocircuito Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga* 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <3 % a 100 % de carga lineal
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Especificaciones de batería

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1-32 % 1-36 % 1-38,4 %
Máxima potencia de carga (W) 19200 28800 38400
Tensión nominal de la batería (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) De ± 192 a ± 240
Tensión de flotación nominal (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) De ± 215,5 a ± 270
Tensión de fin de descarga (2x16 - 2x20 bloques) (VDC) De ± 153,6 a ± 192
Corriente de batería a plena carga y tensión nominal de batería (2x16 - 2x20 bloques) (A) 168-134 223-179 280-224
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (2x16 - 2x20 bloques) (A) 209-168 279-223 350-280
Compensación de temperatura (por celda)* Programable a partir de 0-7 mV. La configuración predeterminada de 0 mV
Corriente de rizado <5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Valor de Io 250 250 360 320 400 400
Configuración de Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Valor de Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 150 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable de batería que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable de batería y de PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable de batería coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

60 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 95 120 50
Derivación 95 120 50
Salida 95 120 50
Batería 70 70 70

80 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 120 120 70
Derivación 120 120 70
Salida 120 120 70
Batería 2 x 70 2 x 70 70

100 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 150 150 95
Derivación 150 150 95
Salida 150 150 95
Batería 2 x 70 2 x 70 70

Peso y dimensiones del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 193 1300 500 850
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 227 1300 500 850
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 304 1300 600 850

Pesos y dimensiones de transporte del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 223 1500 625 975
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 257 1500 625 975
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 338 1500 725 975

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C
Temperatura óptima recomendada para las baterías: De 20 °C a 25 °C
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Altitud
según IEC 62040–3
Factor de reducción de potencia:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
<15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible <70 dBA con carga completa a temperatura ambiente de 30 °C*  
Grado de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003

Disipación de calor

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 5418 18486 7910 26989 10198 34796
Modo de batería 4241 14470 5732 19558 7353 25087
Modo ECO 1200 4094 1552 5295 1970 6722
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.