990-5998K-006

Planificación de las instalaciones para SAI de 50 kVA kVA 208 V para baterías externas

Especificaciones de entrada

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 180-272 a carga completa*
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 159 152 143
Corriente de entrada máxima (A) 170 163 154
Limitación de corriente de entrada (A) 254
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 12 s

Especificaciones de derivación

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 140 146 154
Tensión de derivación máxima (V) 250 260 275
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 147 141 133
Clasificación máxima de cortocircuito Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga* 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 144 139 131
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <3 % a 100 % de carga lineal
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 330 A/200 ms

Especificaciones de batería

  50 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1-38,4 %
Máxima potencia de carga (W) 19200
Tensión nominal de batería (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) De ± 192 a ± 240
Tensión de flotación nominal (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) De ± 215,5 a ± 270
Tensión de fin de descarga (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) De ± 153,6 a ± 192
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (2x16 - 2x20 bloques) 140-112
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (2x16 - 2x20 bloques) 175-140
Compensación de temperatura (por celda)* Programable a partir de 0-7 mV. La configuración predeterminada de 0 mV
Corriente de rizado <5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  50 kVA
  Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Configuración de In 200 160
Configuración de Ir 200 160
Configuración de Im 1000 1250 (fijo)

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 70 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable de batería que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable de batería y de PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable de batería coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

50 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 70 2 x 70 35
Derivación 70 35
Salida 70 2 x 70 35
Batería 70 70 35

Peso y dimensiones del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Pesos y dimensiones de transporte del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Opción A

NOTA: Si el SAI se instala sin acceso lateral, la longitud de los cables que se conectan al SAI deben permitir extraer el SAI.

Opción B

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C
Temperatura óptima recomendada para las baterías: De 20 °C a 25 °C
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Altitud
según IEC 62040–3
Factor de reducción de potencia:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
<15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible <65 dBA con carga completa a temperatura ambiente de 30 °C*  
Grado de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003

Disipación de calor

50 kVA

  W BTU/h
Modo normal 4648 15859
Modo de batería 3528 12038
Modo ECO 890 3037
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.