990-5998K-019

외부 배터리용 60~100kVA 208V UPS 사양

입력 사양

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
전압(V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
연결* L1, L2, L3, N, PE
입력 전압 범위(V) 180~272(100% 부하 상태)*
주파수 범위(Hz) 40~70
공칭 입력 전류(A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
최대 입력 전류(A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
입력 전류 제한(A) 307 408 514
전 고조파 왜곡률(THDI) 선형 부하 상태에서 <3%
입력 역률 > 0.99
최대 단락 회로 정격 Icc=10kA
보호 퓨즈
램프인 12초

바이패스 사양

  60kVA 80kVA 100kVA
전압(V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
연결 L1, L2, L3, N, PE
과부하 용량 110%에서 60분
130%에서 10분
130~150%에서 1분
최소 바이패스 전압(V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
최대 바이패스 전압(V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
주파수(Hz) 50 또는 60

주파수 범위(%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능).
공칭 바이패스 전류(A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
최대 단락 회로 정격 Icw=10kA

출력 사양

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
전압(V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
연결* L1, L2, L3, N, PE
과부하 용량* 110%에서 60분
125%에서 10분
150%에서 1분
출력 전압 조정 ±1%
동적 부하 응답 20밀리초
출력 역률 1.0
공칭 출력 전류(A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
전고조파 왜곡률(THDU) 100% 선형 부하 시 <3%
100% 비선형 부하 시 <5%
출력 주파수(Hz) 50 또는 60
슬루레이트(Hz/초) 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5
출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) VFI-SS–111
부하 역률 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이)
출력 단락 전류 370A/200ms 470A/200ms 620A/200ms

배터리 사양

  60kVA 80kVA 100kVA
충전 전력(출력 전력의 %) 1-32% 1-36% 1-38.4%
최대 충전 전력(W) 19200 28800 38400
공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±192~±240
공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±215.5~±270
방전 종료 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±153.6~±192
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) 168-134 223-179 280-224
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) 209-168 279-223 350-280
온도 보상(셀당)* 0~7mV 내에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다.
리플 전류 < 5% C10

권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
  60kVA 80kVA 100kVA
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Io 설정 250 250 360 320 400 400
Ir 설정 0.97 0.95 0.9 0.98 1 0.98
Isd 설정 1.5~10 1.5~10 1.5~10 1.5~10 1.5~10 1.5~10

권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: 본 문서에 명시된 배터리 케이블의 크기는 권장 사항입니다. 배터리 케이블 크기와 배터리 PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 배터리 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

60 kVA

구리

  상별 케이블 크기(mm2) 중성선 케이블 크기(mm2) PE 케이블 크기(mm2)
입력 95 120 50
바이패스 95 120 50
출력 95 120 50
배터리 70 70 70

80 kVA

구리

  상별 케이블 크기(mm2) 중성선 케이블 크기(mm2) PE 케이블 크기(mm2)
입력 120 120 70
바이패스 120 120 70
출력 120 120 70
배터리 2x70 2x70 70

100 kVA

구리

  상별 케이블 크기(mm2) 중성선 케이블 크기(mm2) PE 케이블 크기(mm2)
입력 150 150 95
바이패스 150 150 95
출력 150 150 95
배터리 2x70 2x70 70

UPS 중량 및 크기

UPS 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
120kVA 400V/60kVA 208V 193 1300 500 850
160kVA 400V/80kVA 208V 227 1300 500 850
200kVA 400V/100kVA 208V 304 1300 600 850

UPS 운송 중량 및 크기

UPS 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
120kVA 400V/60kVA 208V 223 1500 625 975
160kVA 400V/80kVA 208V 257 1500 625 975
200kVA 400V/100kVA 208V 338 1500 725 975

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 서비스 작업을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.

환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C
배터리 권장 최적 온도: 20°C ~ 25°C
배터리 포함 시스템의 경우 -15°C~40°C
배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C
상대 습도 0~95% 비응결
고도
고도
전력 경감 계수:
0~1500 m: 1.000
1500~2000m: 0.975
해발 < 15000m(또는 동일한 기압 조건의 환경)
소음 100% 부하에서 < 70dBA, 실내 온도 30°C*  
보호 등급 IP20(표준 먼지 필터)
색상 RAL 9003

열 방출

  60kVA 80kVA 100kVA
  W BTU/hr W BTU/hr W BTU/hr
정상 모드 5418 18486 7910 26989 10198 34796
배터리 모드 4241 14470 5732 19558 7353 25087
ECO 모드 1200 4094 1552 5295 1970 6722
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?