990-5998K-006

Opciones

Opciones de configuración

  • Suministro de red simple o doble

  • Hasta seis SAI en paralelo

  • Modo ECO

Opciones de hardware

NOTA: Es posible que todas las opciones de hardware enumeradas aquí no estén disponibles en todas las regiones.

Armarios de baterías clásicas

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. C (E3MCBC7C)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 700 mm - Config. D (E3MCBC7D)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. A (E3MCBC10A)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. B (E3MCBC10B)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. C (E3MCBC10C)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. D (E3MCBC10D)

  • Armario de baterías clásicas del Easy UPS 3M con baterías, IEC, anchura de 1000 mm - Config. E (E3MCBC10E)

Cajas de disyuntor de batería

  • Caja de disyuntor de batería del Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBB60K80H)

  • Caja de disyuntor de batería, 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L (E3MBBB100K200H)

Kits de disyuntor de batería

  • Kit de disyuntor de batería del Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBK60K80H)

  • Kit de disyuntor de batería, 630 A, un disyuntor para el Easy UPS 3M/3L (E3MBBK100K200H)

Armario de baterías modulares vacío

  • Armario de baterías modulares vacío del Easy UPS 3S (E3SXR6)

Baterías

  • Cadena de baterías de alta capacidad del Easy UPS 3S (E3SBTH4)

Paneles de derivación de mantenimiento

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 10-400 kVA 400 V, montaje en pared, para el Easy UPS trifásico (E3MBP60K400H)

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo, 10-200 kVA 400 V, montaje en pared, para el Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 80-120 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 150 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3M (GVSBPSU150KH)

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI, 60-120 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

Cajas de retroalimentación

  • Caja de montaje en pared con contactor de potencia de 275 A y conexiones que ofrece protección de retroalimentación para el SAI Easy UPS 3M 60-100 kVA de 400 V (SP3OPT009)

  • Caja de montaje en pared con contactor de potencia de 550 A y conexiones que ofrece protección de retroalimentación para el SAI Easy UPS 3M 120-200 kVA de 400 V (SP3OPT010)

Kits IP

  • Kit Easy UPS 3M IP30 para SAI de 60 a 80 kVA 400 V con baterías internas (E3MOPT008)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 para SAI de 60 a 100 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT009)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 para SAI de 120 a 160 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT010)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 para SAI de 200 kVA 400 kVA para baterías externas (E3MOPT011)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 para SAI de 60 a 80 kVA 400 V con baterías internas (E3MOPT013)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 para SAI de 60 a 100 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT014)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 para SAI de 120 a 160 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT015)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 para SAI de 200 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT016)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 para SAI de 60 a 80 kVA 400 V con baterías internas (E3MOPT017)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 para SAI de 60 a 100 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT018)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 para SAI de 120 a 160 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT019)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 para SAI de 200 kVA 400 V para baterías externas (E3MOPT020)

Kits de cables para armario de baterías

  • Kit de cables del Easy UPS 3M para instalación contigua de armario de baterías clásicas de 700 mm, SAI de 60-100 kVA (E3MOPT003)

  • Kit de cables del Easy UPS 3M para instalación contigua de armario de baterías clásicas de 1000 mm, SAI de 60-100 kVA (E3MOPT004)

  • Kit de cables del SAI Easy UPS 3M, armario de baterías clásicas y SAI de 60-100 kVA, armario de baterías modulares y SAI de 60-80 kVA (E3MOPT006)

Opciones

  • Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3M para SAI de 60-200 kVA (E3MOPT001)

  • Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3M 15M para SAI de 60-200 kVA (E3MOPT012)

  • Kit de arranque en frío del Easy UPS 3M (E3MOPT005)

  • Kit de sincronización del Easy UPS 3M/3L con cable de 20 m (E3LOPT002)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.