990-5998K-006

Datos técnicos para sistemas de 400 V

Factor de potencia de entrada

Los valores son para una carga lineal a 400 V, 50 Hz.

  SAI con baterías internas SAI con baterías externas
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 % 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
Carga del 50 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Carga del 75 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Carga del 100 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Eficiencia

Eficiencia en modo normal

Los valores son para una carga lineal a 400 V, 50 Hz.

  SAI con baterías internas SAI con baterías externas
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 % 95,3 94,8

95,5

94,7

95,3

95,3

95,6

95,5

Carga del 50 % 95,6 95,5

95,8

95,5

95,6

95,6

95,8

95,6

Carga del 75 % 95,3 95,3

95,4

95,3

95,2

95,2

95,2

95,1

Carga del 100 % 94,8 94,9

94,8

94,9

94,8

94,6

94,5

94,5

Eficiencia en modo ECO

  SAI con baterías internas SAI con baterías externas
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 % 98,9 98,8

98,9

98,8

99,0

99,0

99,0

99,0

Carga del 50 % 99,1 98,9

99,1

99,0

99,2

99,2

99,1

99,1

Carga del 75 % 99,0 98,9

99,0

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

Carga del 100 % 99,1 99,0

99,1

99,0

99,1

99,0

99,0

99,0

Eficiencia en funcionamiento con batería

  SAI con baterías internas SAI con baterías externas
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 25 % 95,0 94,5

94,9

95,0

95,1

94,8

95,1

94,7

Carga del 50 % 95,8 95,3

95,7

95,4

95,7

95,5

95,5

95,2

Carga del 75 % 95,7 95,3

95,4

95,2

95,4

95,3

95,1

94,9

Carga del 100 % 95,3 95,1

95,1

94,8

94,9

95,0

94,7

94,4

Tiempos de autonomía de la batería

Visite www.se.com para conocer los tiempos de autonomía de las baterías.

Valores de emisión de gas de baterías para armarios de baterías modulares y SAI con baterías internas

Los valores de emisión de gas de la batería se calculan basándose en:

  • Valor de emisión de gas a 2,4 V/celda (ft3/h) suponiendo un 97 % de eficiencia de recombinación

  • Seis celdas por módulo de baterías

  • Diez baterías por cartucho

Referencia comercial Descripción Valor típico cm³/h (ml/h)
E3SBTHU Módulo de baterías de alto rendimiento 12,67 (12,67)
E3SBTH4* Banco de baterías de alto rendimiento 50,68 (50,68)

Valores de electrolito para armario de baterías modulares y SAI con baterías internas

Referencia comercial Descripción Volumen de electrolito L (gal) Peso de electrolito kg (lbs)
E3SBT4 Banco de baterías estándar 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTH4 Banco de baterías de alto rendimiento 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.