990-5998K-006

Lista de modelos

SAI de 400 V

SAI con baterías externas SAI con baterías internas
  • SAI Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS60KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS80KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS100KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 120 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS120KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS160KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS200KHS)

  • SAI Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 con baterías internas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS60KHBS)

  • SAI Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, con tres bancos de baterías modulares internos de 9 Ah ampliables a 6, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS60KHB1S)

  • SAI Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, con cuatro bancos de baterías modulares internos de 9 Ah ampliables a 6, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS60KHB2S)

  • SAI Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 con baterías internas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS80KHBS)

  • SAI Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, con cuatro bancos de baterías modulares internos de 9 Ah ampliables a 6, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS80KHB1S)

  • SAI Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, seis bancos de baterías modulares internos de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS80KHB2S)

SAI de 208 V

  • SAI Easy UPS 3M 50 kVA 208 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS50KFNS)

  • SAI Easy UPS 3M 60 kVA 208 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS60KFNS)

  • SAI Easy UPS 3M 80 kVA 208 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS80KFNS)

  • SAI Easy UPS 3M 100 kVA 208 V 3:3 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (E3MUPS100KFNS)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.