990-5998K-017

Pianificazione impianto per UPS da 60-100 kVA 208 V per batterie esterne

Specifiche ingresso

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 180-272 a pieno carico*
Intervallo frequenza (Hz) 40–70
Corrente in ingresso nominale (A) 192 184 172 255 244 229 321 306 287
Corrente massima in ingresso (A) 203 195 183 260 249 234 325 310 291
Limitazione corrente in ingresso (A) 307 408 514
Distorsione armonica totale (THDI) < 3% per i carichi lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Fusibile
Rampa in ingresso 12 secondi

Specifiche bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
130% per 10 minuti
130-150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 140 146 154 140 146 154 140 146 154
Tensione bypass massima (V) 250 260 275 250 260 275 250 260 275
Frequenza (Hz) 50 o 60

Intervallo freq (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 176 169 160 235 226 213 294 282 266
Massimo valore nominale cortocircuito Icw=10 kA

Specifiche uscita

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 173 167 157 231 222 210 289 278 262
Distorsione armonica totale (THDU) < 3% con carico lineare al 100%
< 5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,5 a 2,0 Il valore predefinito è 0,5.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di corto circuito in uscita 370 A/200 ms 470 A/200 ms 620 A/200 ms

Specifiche batteria

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita 1-32% 1-36% 1-38,4%
Massima potenza di carica (W) 19200 28800 38400
Tensione nominale della batteria (2x16 - 2x20 blocchi) (VCC) Da ± 192 a ± 240
Tensione nominale di mantenimento (2x16 - 2x20 blocchi) (VCC) Da ± 215,5 a ± 270
Tensione di batteria a fine scarica (2x16 - 2x20 blocchi) (VCC) Da ± 153,6 a ± 192
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (2x16 - 2x20 blocchi) (A) 168-134 223-179 280-224
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (2x16 - 2x20 blocchi) (A) 209-168 279-223 350-280
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0-7 mV. Il valore predefinito è 0 mV
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX250F 36kA AC 3P3D 250A Mic2.2 C25F32D250 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400 NSX400F 36kA AC 3P3D 400A Mic2.3 C40F32D400
Impostazione Io 250 250 360 320 400 400
Impostazione Ir 0,97 0,95 0,9 0,98 1 0,98
Impostazione Isd 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti senza o con meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

60 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 95 120 50
Bypass 95 120 50
Uscita 95 120 50
Batteria 70 70 70

80 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 120 120 70
Bypass 120 120 70
Uscita 120 120 70
Batteria 2x70 2x70 70

100 kVA

Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2)
Ingresso 150 150 95
Bypass 150 150 95
Uscita 150 150 95
Batteria 2x70 2x70 70

Pesi e dimensioni dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 193 1300 500 850
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 227 1300 500 850
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 304 1300 600 850

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
120 kVA 400 V/60 kVA 208 V 223 1500 625 975
160 kVA 400 V/80 kVA 208 V 257 1500 625 975
200 kVA 400 V/100 kVA 208 V 338 1500 725 975

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C
Temperatura ottimale consigliata per le batterie: da 20 °C a 25 °C
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0–95% senza condensa
Altitudine
In conformità con IEC 62040–3
Fattore di declassamento potenza:
0-1500 m: 1000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile < 70 dBA a pieno carico e a una temperatura ambiente di 30 °C*  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere standard)
Colore RAL 9003

Dissipazione del calore

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  A BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modalità normale 5418 18486 7910 26989 10198 34796
Modalità batteria 4241 14470 5732 19558 7353 25087
Modalità ECO 1200 4094 1552 5295 1970 6722
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.