990-5998K-006

Pesos y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Armario de baterías modulares: pesos y dimensiones de transporte

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR6 140 1620 650 1020

Pesos y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR6 125 1400 500 851

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

Peso y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTA: Los modelos E3MCBC10D y E3MCBC10E están provistos de dos armarios.

Peso y dimensiones con embalaje de la caja del disyuntor de batería

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Caja del disyuntor de batería E3MBBB60K80H 55 1200 825 530
Caja del disyuntor de batería E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Caja del disyuntor de batería E3MBBB60K80H 25 650 500 280
Caja del disyuntor de batería E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Peso y dimensiones con embalaje del kit de disyuntor de batería

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Kit de disyuntor de batería E3MBBK60K80H 22 800 500 570
Kit de disyuntor de batería E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Battery Breaker Kit Weights and Dimensions

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
Battery breaker kit E3MBBK60K80H 7 415 288 190
Battery breaker kit E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in) *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in) *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3MBPAR60K200H 92 1200 800 570
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Peso y dimensiones de transporte de la caja de retroalimentación

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SP3OPT008 30 530 780 460
SP3OPT009 48 835 835 510
SP3OPT010 76 940 1050 660
NOTA: Los pesos y dimensiones con embalaje son para una unidad en un palé de madera.

Peso y dimensiones de la caja de retroalimentación

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SP3OPT008 20 300 550 200
SP3OPT009 33 600 600 250
SP3OPT010 58 800 700 400
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.