990-5996B-017

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Dimensioni cavo per cavi tra UPS e interruttore delle batterie

Scatola interruttori delle batterie Collegamento Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 150 150 150 2x120 2x120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2x120 2x120
PE (mm²) 120 120

Dimensioni cavo per stringa per cavi tra interruttore delle batterie e parco batterie

    Easy UPS 3M Easy UPS 3L*
Numero stringhe batterie Collegamento 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 stringa di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120 2x120 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?