Zalecane przekroje kabli
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii
Skrzynki wyłączników baterii | Połączenie | Zasilacz Easy UPS 3M | Easy UPS 3L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA | ||
1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 70 | – | – | – | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – | – | – |
PE (mm²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | – | – | |
1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | – | – |
PE (mm²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | – | – | |
2xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | |
3xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) | – | – | – | – | – | – | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 |
Rozmiar kabli według pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu
Zasilacz Easy UPS 3M | Zasilacz Easy UPS 3L* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba szeregów baterii | Połączenie | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
1 Szereg baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 50 | 70 | 2x70 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | 2x120 | 2x120 |
PE (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
2 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
3 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
4 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
PE (mm²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |