Posisjonere det tomme batterikabinettet
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens
du lager forankringshull, for å forhindre at støv og andre
ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de tilstøtende sidene.
-
Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige
installasjonsområdet.
MERK: Ha en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
- Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Monter de øvre sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.
- Fjern de fire angitte dekslene.