990-5940G-017

Interfacce di comunicazione

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.

UPS 10-15 kVA 400 V

  1. Contatti puliti

  2. Porte parallele

  3. USB (per manutenzione)

  4. RS485

  5. RS232 (per manutenzione)

  6. Scheda di gestione della rete (NMC)

  7. Avviamento a freddo (opzionale)

UPS da 20 kVA 400 V / 10 kVA 208 V

  1. Contatti puliti

  2. Porte parallele

  3. USB (per manutenzione)

  4. RS485

  5. RS232 (per manutenzione)

  6. Scheda di gestione della rete (NMC)

  7. Avviamento a freddo (opzionale)

UPS 30-40 kVA 400 V/15-20 kVA 208 V

  1. Contatti puliti

  2. Porte parallele

  3. USB (per manutenzione)

  4. RS485

  5. RS232 (per manutenzione)

  6. Scheda di gestione della rete (NMC)

  7. Avviamento a freddo (opzionale)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?