Specifiche per sistemi da 208 V
Specifiche ingresso – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 180-253 | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 45–65 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 32 | 31 | 29 | 48 | 46 | 43 | 63 | 61 | 58 |
Corrente massima in ingresso (A) | 36 | 34 | 32 | 53 | 51 | 49 | 70 | 68 | 65 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 42 | 40 | 38 | 63 | 60 | 57 | 83 | 80 | 76 |
Distorsione armonica totale (THDI) | <4% | ||||||||
Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||||||||
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | ||||||||
Protezione | Sezionatore e fusibile | Fusibile | |||||||
Rampa in ingresso | 15 secondi |
Specifiche bypass – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacità di sovraccarico | 110% continua 110–120% per 10 minuti 120–135% per 1 minuto >135% per 300 millisecondi |
||||||||
Tensione bypass minima (V) | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 |
Tensione bypass massima (V) | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 |
Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA |
Specifiche uscita – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacità di sovraccarico | 110% per
60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi |
||||||||
Tolleranza tensione in uscita | ± 1% | ||||||||
Risposta con carico dinamico | 40 millisecondi | ||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1,0 | ||||||||
Corrente in uscita nominale (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
Corrente di corto circuito in uscita |
77 A/223 ms |
111 A/248 ms |
177 A/258 ms |
||||||
Distorsione armonica totale (THDU) | < 2%
con carico lineare al 100% < 6% con carico non lineare al 100% |
||||||||
Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||||||||
Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0. | ||||||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) | VFI-SS–111 |
Specifiche delle batterie
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
---|---|---|---|
Potenza di carica | Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%. | ||
Massima potenza di carica (W) | 2000 | 3000 | 4000 |
Tensione nominale batteria (VCC) | ± 120 | ||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | ± 135 | ||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | ± 96 | ||
Tensione minima batteria senza carico (VCC) | ± 105 | ||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 46 | 68 | 92 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 56 | 83 | 111 |
Compensazione temperatura (per cella) | Programmabile da 0-5 mV. Il valore predefinito è 3 mV. | ||
Corrente ondulata | < 5% C10 |
Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
-
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
-
Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 208 V raggruppati in quattro cavi a contatto
-
Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%
UPS da 10 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola
rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A |
10 | 10 |
Batteria | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 15 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A | 16 | 16 |
Uscita | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
16 | 16 |
Batteria | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 20 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
Uscita | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
25 | 16 |
Batteria | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
-
Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.