990-5940G-017

Appendice: Dettagli interruttore/sezionatore

UPS 3:3

  Modello Interruttore/sezionatore Descrizione Interruttore o sezionatore
10 kVA

UIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interruttore

SIB

OSMC65H4C32

32 A 4P

Interruttore

UOB

A9S68432 

32 A 4P

Interruttore

MBB

OSMC65H3C32

32 A 3P

Interruttore

BB

A9S68332

32 A 3P

Interruttore (per UPS con batterie interne)

15 kVA

UIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interruttore

 

SIB

OSMC65H4C40

40 A 4P

Interruttore

 

UOB

A9S68440

40 A 4P

Interruttore

 

MBB

OSMC65H3C40

40 A 3P

Interruttore

 

BB

A9S68363 

63 A 3P

Interruttore (per UPS con batterie interne)

20 kVA

UIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interruttore

 

SIB

OSMC65H4C63

63 A 4P

Interruttore

 

UOB

A9S68463 

63 A 4P

Interruttore

 

MBB

OSMC65H3C50

50 A 3P

Interruttore

 

BB

A9S68363

63 A 3P

Interruttore (per UPS con batterie interne)

30 kVA

UIB

A9S68480

500 VAC 80 A 4P

Interruttore

 

SIB

A9S68480

500 VAC 80 A 4P

Interruttore

 

UOB

A9S68480

500 VAV 80 A 4P

Interruttore

 

MBB

A9S68363

500 VAC 63 A 3P

Interruttore

 

BB

A9S68391

100 A 3P

Interruttore (per UPS con batterie interne)

40 kVA

UIB

A9S68492

125 A 4P

Interruttore

 

SIB

A9S68492

125 A 4P

Interruttore

 

UOB

A9S68492

125 A 4P

Interruttore

 

MBB

A9S68380

80 A 3P

Interruttore

 

BB

A9S68392 

125 A 3P

Interruttore (per UPS con batterie interne)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?