Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur
ASI 3:3
Modèle | Commutateur/disjoncteur | Description | Commutateur ou disjoncteur | |
10 kVA |
UIB |
OSMC65H4C32 |
32 A 4P |
Disjoncteur |
SIB |
OSMC65H4C32 |
32 A 4P |
Disjoncteur |
|
UOB |
A9S68432 |
32 A 4P |
Commutateur |
|
MBB |
OSMC65H3C32 |
32 A 3P |
Disjoncteur |
|
BB |
A9S68332 |
32 A 3P |
Commutateur (pour les ASI avec batteries internes) |
|
15 kVA |
UIB |
OSMC65H4C40 |
40 A 4P |
Disjoncteur |
SIB |
OSMC65H4C40 |
40 A 4P |
Disjoncteur |
|
UOB |
A9S68440 |
40 A 4P |
Commutateur |
|
MBB |
OSMC65H3C40 |
40 A 3P |
Disjoncteur |
|
BB |
A9S68363 |
63 A 3P |
Commutateur (pour les ASI avec batteries internes) |
|
20 kVA |
UIB |
OSMC65H4C63 |
63 A 4P |
Disjoncteur |
SIB |
OSMC65H4C63 |
63 A 4P |
Disjoncteur |
|
UOB |
A9S68463 |
63 A 4P |
Commutateur |
|
MBB |
OSMC65H3C50 |
50 A 3P |
Disjoncteur |
|
BB |
A9S68363 |
63 A 3P |
Commutateur (pour les ASI avec batteries internes) |
|
30 kVA |
UIB |
A9S68480 |
500 VAC 80 A 4P |
Commutateur |
SIB |
A9S68480 |
500 VAC 80 A 4P |
Commutateur |
|
UOB |
A9S68480 |
500 VAV 80 A 4P |
Commutateur |
|
MBB |
A9S68363 |
500 VAC 63 A 3P |
Commutateur |
|
BB |
A9S68391 |
100 A 3P |
Commutateur (pour les ASI avec batteries internes) |
|
40 kVA |
UIB |
A9S68492 |
125 A 4P |
Commutateur |
SIB |
A9S68492 |
125 A 4P |
Commutateur |
|
UOB |
A9S68492 |
125 A 4P |
Commutateur |
|
MBB |
A9S68380 |
80 A 3P |
Commutateur |
|
BB |
A9S68392 |
125 A 3P |
Commutateur (pour les ASI avec batteries internes) |