Caractéristiques des systèmes 208 V
Caractéristiques des entrées – ASI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Plage de tension d'entrée (V) | 180-253 | ||||||||
Plage de fréquence (Hz) | 45–65 | ||||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 32 | 31 | 29 | 48 | 46 | 43 | 63 | 61 | 58 |
Courant d'entrée maximal (A) | 36 | 34 | 32 | 53 | 51 | 49 | 70 | 68 | 65 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 42 | 40 | 38 | 63 | 60 | 57 | 83 | 80 | 76 |
Distorsion harmonique totale (THDI) | <4 % | ||||||||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | ||||||||
Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA | ||||||||
Protection | Interrupteur et fusible | Fusible | |||||||
Montée en puissance | 15 secondes |
Caractéristiques du bypass – ASI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge | 110 %
continu 110–120 % pendant 10 minutes 120–135 % pendant 1 minute >135 % pendant 300 millisecondes |
||||||||
Tension de bypass minimale (V) | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 |
Tension de bypass maximale (V) | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Courant nominal de bypass (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
Intensité maximale de tenue aux courts-circuits d'entrée | Icc=10 kA |
Caractéristiques de sortie – ASI 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge | 110 %
pendant 60 minutes 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute >150 % pendant moins de 200 millisecondes |
||||||||
Tolérance de tension de sortie | ± 1 % | ||||||||
Réponse de charge dynamique | 40 millisecondes | ||||||||
Facteur de puissance de sortie | 1,0 | ||||||||
Courant de sortie nominal (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
Capacité de courant de court-circuit en sortie |
77 A/223 ms |
111 A/248 ms |
177 A/252 ms |
||||||
Distorsion harmonique totale (THDU) | <2 %
pour une charge linéaire de 100 % <6 % pour une charge non linéaire de 100 % |
||||||||
Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,1 à 5,0. La valeur par défaut est 2,0. | ||||||||
Classification des performances de sortie (selon la norme EN62040–3) | VFI-SS–111 |
Caractéristiques des batteries
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
---|---|---|---|
Puissance de charge | Programmable de 1 % à 20 % de la capacité de l'ASI. La valeur par défaut est 10 %. | ||
Puissance de charge maximale (W) | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
Tension nominale de la batterie (V CC) | ± 120 | ||
Tension nominale flottante (V CC) | ± 135 | ||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) | ± 96 | ||
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) | ± 105 | ||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 46 | 68 | 92 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 56 | 83 | 111 |
Compensation de température (par cellule) | Programmable à partir de 0-5 mV. La valeur par défaut est 3 mV. | ||
Courant ondulatoire | < 5 % C10 |
Protection en amont et sections de câbles requises – ASI 3:3 ASI
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
-
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
-
Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de <3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 208 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents
-
Spécifique aux câbles CC : Une longueur maximale de 15 m avec une chute de potentiel de < 1 %.
ASI de 10 kVA
Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrée :
alimentation secteur simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
Sortie | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A |
10 | 10 |
Batterie | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
ASI de 15 kVA
Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A | 16 | 16 |
Sortie | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
16 | 16 |
Batterie | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
ASI de 20 kVA
Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrée : alimentation secteur
simple Entrée : alimentation secteur double |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
Sortie | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
25 | 16 |
Batterie | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Ces dispositifs de protection assurent une distinction pour chacun des circuits de sortie de l'Easy 3S. Si la protection aval recommandée n'est pas installée et qu'un court-circuit se produit, une coupure supérieure à 50 ms peut se produire sur tous les autres circuits de sortie.
-
Les interrupteurs de branche de sortie recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. La décision d'inclure les interrupteurs de branche de sortie dans votre circuit dépend de vos cas d'utilisation.