Конфигурирование параметров HMI
- Нажмите и
удерживайте
и
одновременно в течение 2 секунд.
- Используйте
кнопку
для прокрутки до параметра HMI и нажмите
.
- Используйте
кнопку
для прокрутки настроек и нажмите
.
- Используйте
кнопки
или
для прокрутки опций и нажмите
для подтверждения новых настроек.
- Нажмите
, чтобы сохранить изменения в счетчике.
Параметр
Опции
Описание
Mode
DisplayStd
- IEC
- IEEE
Выбрать стандарт IEC или IEEE.
FullScreen
- Enable
- Disable
Включение или выключение полноэкранного режима.
AutoScroll
Включение или выключение режима автоматической прокрутки.
LCD
Backlight
от 1 до 7
Увеличение или уменьшение значения для регулировки настроек подсветки.
Contrast
от 1 до 9
Увеличение или уменьшение значения для регулировки настроек контрастности.
Summry
Line1
- Vavg
- Uavg
- Iavg
- In
- Ptot
- Qtot
- Stot
- PFtot
- Freq
- Pdmd
- Sdmd
Конфигурирование параметров строки 1 для отображения на странице сводных данных.
Line2
Конфигурирование параметров строки 2 для отображения на странице сводных данных.
Line3
Конфигурирование параметров строки 3 для отображения на странице сводных данных.