7RU02-0443-00

Конфигурирование параметров регистрации данных

Настройте параметры с Data Log 01 (Журнал данных 01) по Data Log 16 (Журнал данных 16) с помощью экрана Data Logging (Регистрация данных).
  1. Щелкните двойным щелчком папку Data Logging (Регистрация данных), чтобы открыть диалоговое окно со списком параметров.
  2. Щелкните двойным щелчком параметр Data Log # (Журнал данных №), чтобы открыть диалоговое окно настройки.
  3. Выберите параметры, которые необходимо изменить, и нажмите Edit (Редактировать).

    Параметры

    Опции

    Описание

    Status (Статус)

    Disable (Отключить)

    Enable (Включить) (по умолчанию)

    Включает или отключает состояние параметра журнала данных.

    Mode (Режим)

    Circular (Круговой) (по умолчанию)

    Fill and Hold (Заполнение и хранение)

    Выберите режим регистрации данных.

    Interval (Интервал)

    seconds (секунд)

    От 10 до 4500

    (по умолчанию: 900)

    Выберите интервал регистрации данных в минутах или секундах.

    minutes (минут)

    От 1 до 75

    (по умолчанию: 15)

    Channel (Канал)

    kWh Net (Чистое значение кВтч) (по умолчанию), kWh Import (Импорт кВт/ч) (по умолчанию), kWh Export (Экспорт кВтч) (по умолчанию), kVARh Q1 (кВАрч в 1 четв.) (по умолчанию), kVARh Q2 (кВАрч во 2 четв.) (по умолчанию), kVARh Q3 (кВАрч в 3 четв.) (по умолчанию), kVARh Q4 (кВАрч в 4 четв.) (по умолчанию), kVAh Net (Чистое значение кВА/ч) (по умолчанию), kVAh Import (Импорт кВАч) (по умолчанию), kVAh Export (Экспорт кВАч) (по умолчанию), kW Total (Итого кВт) (по умолчанию), kVAR Total (Итого кВАр) (по умолчанию), kVA Total (Итого кВА) (по умолчанию), PF Total (Итого коэф. мощности) (по умолчанию), Volts L-L Avg (Средн. напр. L-L) (по умолчанию), Volts L-N Avg (Средн. напр. L-N) (по умолчанию), Current Avg (Средний ток), Frequency (Частота), kW Present Demand (Текущая нагрузка, кВт), kVAR Present Demand (Текущая нагрузка, кВАр), kVA Present Demand (Текущая нагрузка кВА), kW Max Present Demand (Макс. текущая нагрузка, кВт), kVAR Max Present Demand (Макс. текущая нагрузка, кВАр), kVA Max Present Demand (Макс. текущая нагрузка кВА), Pulse Count 1 (Счетчик импульсов 1), Pulse Count 2 (Счетчик импульсов 2), kWh Import A (Импорт А, кВтч), kWh Import B (Импорт B, кВтч), kWh Import C (Импорт С, кВтч), kWh Export A (Экспорт A, кВтч), kWh Export B (Экспорт B, кВтч), kWh Export C (Экспорт С, кВтч), kVARh Q1 A (1 четв. А, кВАрч), kVARh Q1 B (1 четв. B, кВАрч), kVARh Q1 C (1 четв. C, кВАрч), kVARh Q2 A (2 четв. А, кВАрч), kVARh Q2 B (2 четв. B, кВАрч), kVARh Q2 C (2 четв. C, кВАрч), kVARh Q3 A (3 четв. А, кВАрч), kVARh Q3 B (3 четв. B, кВАрч), kVARh Q3 C (3 четв. C, кВАрч), kVARh Q4 A (4 четв. А, кВАрч), kVARh Q4 B (4 четв. B, кВАрч), kVARh Q4 C (4 четв. C, кВАрч), kVAh Import A (Импорт А, кВАч), kVAh Import B (Импорт В кВАч), kVAh Import C (Импорт C, кВАч), kVAh Export A (Экспорт A, кВАч), kVAh Export B (Экспорт B, кВАч), kVAh Export C (Экспорт C, кВАч), kW A (А, кВт), kW B (B, кВт), kW C (C, кВт), kVAR A (A, кВАр), kVAR B (B, кВАр), kVAR C (C, кВАр), kVA A (A, кВА), kVA B (B, кВА), kVA C (C, кВА), Power Factor А (Коэффициент мощности А), Power Factor В (Коэффициент мощности B), Power Factor С (Коэффициент мощности C), Voltage A-B (Напряжение A-B), Voltage B-C (Напряжение B-C), Voltage A-C (Напряжение A-C), Voltage A-N (Напряжение A-N), Voltage B-N (Напряжение B-N), Voltage C-N (Напряжение C-N), Current А (Ток A), Current B (Ток B), Current С (Ток C)

    Выберите параметры, доступные для включения в журнал данных.

    Примечание: По умолчанию каналу регистрации данных назначается 16 параметров.

  4. Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить) для сохранения изменений в счетчике.
    Примечание: Если изменения в счетчике не сохранены, в левой нижней части экрана в строке состояния отображается сообщение Download Incomplete (Загрузка не завершена).
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.