Спецификации
Механические характеристики
|
Степень защиты IP |
Дисплей: IP40 Корпус счетчика: IP20 |
|
Разрешение дисплея |
126 x 94 пикселей |
|
Размеры дисплея |
43 x 34,6 мм |
|
Частота обновления данных дисплея |
1 с |
Электрические характеристики
Управляющее питание
|
Пост. ток |
от 12 до 36 В |
|
Вторичная нагрузка |
< 5 Вт |
|
Провод |
6 мм2 (10 AWG) |
|
Длина оголенной части провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Крутящий момент |
0,8 Н•м (7,08 дюйм-фунт) |
|
Рекомендуемый материал проводов |
Медный провод с предельной рабочей температурой не менее 105 °C (221 °F) |
Вход напряжения
|
Диапазон |
От 90 В L-N до 347 В L-N / 600 В L-L |
|
Частота |
50/60 Гц ± 10 % |
|
Вторичная нагрузка |
0,2 ВА |
|
Полное сопротивление |
5 МОм |
|
Категория измерения |
III |
|
Провод |
4 мм2 (12 AWG) |
|
Длина оголенной части провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Крутящий момент |
0,5 Н•м (4,42 дюйм-фунт) |
|
Рекомендуемый материал проводов |
Медный провод с предельной рабочей температурой не менее 105 °C (221 °F) |
Вход тока
|
НВТТ |
Масштабирование: от 1 до 32767 А Входной диапазон (выход НВТТ): 0,333 В (0,4 В макс) или 1 В номин. (1,1 В макс.) (ТТ должны быть рассчитаны на использование со входами напряжения класса 1) |
|
Катушка Роговского |
Используйте катушки Роговского серии METSECTR (50–5000 A) (ТТ должны быть рассчитаны на использование со входами напряжения класса 1) |
|
Провод |
6 мм2 (10 AWG) |
|
Длина оголенной части провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Крутящий момент |
0,8 Н•м (7,08 дюйм-фунт) |
|
Рекомендуемый материал проводов |
Медный провод с предельной рабочей температурой не менее 105 °C (221 °F) |
Вход состояния
|
Номер |
2 |
|
Тип |
Оптронные входы типа 1 (IEC 61131-2) |
|
Максимальное входное напряжение |
40 В пост. тока |
|
Максимальный входной ток |
4 мA |
|
Напряжение ВЫКЛ. |
от 0 до 5 В пост. тока |
|
Напряжение ВКЛ. |
от 11 до 40 В пост. тока |
|
Номинальное напряжение |
24 В пост. тока |
|
Минимальная ширина импульсов |
20 мс |
|
Провод |
1,5 мм2 (16 AWG) |
|
Длина оголенной части провода |
6 мм (0,23 дюйма) |
|
Крутящий момент |
0,5 Н•м (4,42 дюйм-фунт) |
|
Рекомендуемый материал проводов |
Медный провод с предельной рабочей температурой не менее 105 °C (221 °F) |
Релейный выход
|
Номер |
1 |
|
Тип |
Однополюсный на одно направление, нормально разомкнутый |
|
Максимальная выходная частота |
0,5 Гц (1 с ВКЛ. / 1 с ВЫКЛ.) |
|
Время отклика |
10 мс |
|
Макс. ток нагрузки |
5 A при 250 В пер. тока 5 А при 30 В пост. тока |
|
Провод |
1,5 мм2 (16 AWG) |
|
Длина оголенной части провода |
6 мм (0,23 дюйма) |
|
Крутящий момент |
0,8 Н•м (7,08 дюйм-фунт) |
|
Рекомендуемый материал проводов |
Медный провод с предельной рабочей температурой не менее 105 °C (221 °F) |
Точность измерения
|
BS/ EN/ IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
Тип измерения |
Класс точности |
Ошибка |
|
Активная энергия |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Активная мощность |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Реактивная энергия |
Класс 2 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2 % |
|
Реактивная мощность |
Класс 2 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2 % |
|
Полная энергия |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Полная мощность |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Частота |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Фазный ток |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Расчетный ток в нейтрали |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Напряжение |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Коэффициент мощности |
Класс 0,5 согласно BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,005 значения |
Рабочие характеристики
|
Время запуска счетчика для интерфейса связи или показаний измерений |
20 с после подачи питания от источника питания |
Стандарты
|
CE / UKCA |
BS/ EN/ IEC 61557-12 BS/ EN/ IEC 61326-1 BS/ EN/ IEC 61010-1 BS/ EN/ IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/ EN 61010-1 UL/ EN 61010-2-030 UL2808 |
|
Безопасность |
BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-2-30 CSA C22.2 NO 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-030 |
Характеристики окружающей среды
|
Рабочая температура |
от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F) |
|
Температура хранения |
от -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F) |
|
Диапазон влажности |
от 5 % до 95 % ОВ без конденсации |
|
Степень загрязнения |
2 |
|
Класс защиты |
II |
|
Высота над уровнем моря |
< 3000 м (9842 фута) над уровнем моря |
|
Класс электромагнитной среды |
E2 |
|
Класс механической среды |
M1 |
|
Место установки |
Для использования в помещении на стационарной панели Устройство должно быть постоянно подключено и закреплено |
|
Срок службы изделия |
> 15 лет, 45 °C (113 °F), 60 % ОВ |
Резервная батарея RTC
|
Время резервного питания от батареи |
3 года без управляющего питания |