Configuración de los parámetros de HMI
- Mantenga pulsados
y
simultáneamente durante 2 segundos.
- Utilice el botón
para desplazarse hasta HMI y pulse
.
- Utilice el botón
para desplazarse por los ajustes y pulse
.
- Utilice los botones
o
para desplazarse por las opciones y pulse
para confirmar el nuevo ajuste.
- Pulse
para guardar los cambios realizados en la central de medida.
Ajuste
Opciones
Descripción
Mode
DisplayStd
- IEC
- IEEE
Seleccione la norma IEC o IEEE.
FullScreen
- Enable
- Disable
Active o desactive el modo de pantalla completa.
AutoScroll
Active o desactive el modo de desplazamiento automático.
LCD
Backlight
1 a 7
Aumente o reduzca el valor que regula el ajuste de la retroiluminación.
Contrast
1 a 9
Aumente o reduzca el valor que regula el ajuste del contraste.
Summry
Line1
- Vavg
- Uavg
- Iavg
- In
- Ptot
- Qtot
- Stot
- PFtot
- Freq
- Pdmd
- Sdmd
Configure los parámetros de Line1 para que se muestren en la página de resumen.
Line2
Configure los parámetros de Line2 para que se muestren en la página de resumen.
Line3
Configure los parámetros de Line3 para que se muestren en la página de resumen.