Доступ к веб-страницам счетчика с помощью IP-адреса устройства
-
Доступ к веб-страницам осуществляется через Ethernet-порт счетчика, поэтому он должен быть правильно сконфигурирован.
-
При первом посещении веб-страниц обязательно потребуется сменить пароль по умолчанию. Просматривать веб-страницы без смены пароля по умолчанию невозможно.
-
Пароль должен содержать от 8 до 16 символов, с хотя бы 1 числом, 1 заглавной буквой и 1 специальным символом.
- Откройте
веб-браузер
и введите IP-адрес
в поле адреса
на основе следующих
режимов и нажмите Войти:
- Режим DHCP (по умолчанию): использовать IP-адрес, назначаемый автоматически.
- Режим, отличный
от режима DHCP: использовать
IP-адрес по умолчанию
[169.254.YY.ZZ] на основе
MAC-адреса (при
первом входе)
или IP-адреса,
заданного пользователем.Примечание:
-
YY.ZZ — это последние 2 байта MAC-адреса счетчика. Например, счетчик с MAC-адресом 00-B0-D0-86-BB-F7 (шестнадцатеричный) или 0-176-208-134-187-247 (десятичный) задает IP-адрес 169.254.187.247.
-
Счетчик с MAC-адресом 00-B0-D0-86-02-12 (шестнадцатеричный) или 0-176-208-134-02-18 (десятичный) задает IP-адрес 169.254.2.18
-
- Выберите Язык из раскрывающегося
списка для веб-страниц
измерителя.
-
Английский
-
Французский
-
Русский
-
Немецкий
-
Испанский
-
Итальянский
-
Китайский
-
Португальский
-
- Введите Имя пользователя (по умолчанию: Администратор) и Пароль (по умолчанию:
MAC-адрес, уникальный
для каждого
счетчика).Примечание: Введите MAC-адрес счетчика без двоеточия заглавными буквами (например, если MAC-адрес счетчика 00:80:f4:02:14:38, то пароль будет 0080F4021438).
- Нажмите Вход.
- Используйте
основные вкладки
и подвкладки
для выбора и
отображения
различных веб-страниц
счетчика.Примечание: Если пользовательский сеанс неактивен в течение 10 минут или более, время ожидания сеанса истечет и для доступа к веб-страницам вам потребуется повторно войти в систему.
- Нажмите Выход для выхода из веб-страниц счетчика.