Конфигурирование основных параметров настройки
- Щелкните двойным щелчком опцию Basic Setup (Основные настройки), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно со списком параметров.
- Выберите
параметр и нажмите Edit (Редактировать),
чтобы открыть
соответствующее
диалоговое
окно настройки.
Параметр
Опции
Описание
System Type (Тип системы)
1Ph 2Wire L-N (1 фаза, 2 провода, фаза-нейтраль)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной двухпроводной системы электропитания «фаза-нейтраль», и нажмите Next (Далее).
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
1Ph 2Wire L-L (1 фаза, 2 провода, фаза-фаза)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной двухпроводной системы электропитания «фаза-фаза», и нажмите Next (Далее).
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
1Ph 3Wire L-L with N (1 фаза, 3 провода, фаза-фаза и нейтраль)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(2) Two CTs on I1 I2 (Два ТТ на I1 и I2)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: Выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров однофазной трехпроводной системы электропитания «фаза-фаза» с заземленной нейтралью, и нажмите Next (Далее).
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
3Ph 3Wire Ungrounded Delta (3 фазы, 3 провода, «треугольник» без заземления)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)
-
(2) Two CTs on I1 I3 (Два ТТ на I1 и I3)
-
(3) Three CTs (Три ТТ)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(2) Two VTs on V1 V3 ((2) Два трансформатора напряжения на V1 и V3)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров трехфазной трехпроводной системы электропитания «треугольник» без заземления, и нажмите Next (Далее).
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
3Ph 4Wire Grounded Wye (3 фазы, 4 провода, «звезда» с заземлением) (по умолчанию)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(1) One CT on I1 (Один ТТ на I1)
-
(2) Two CTs on I1 I3 (Два ТТ на I1 и I3)
-
(3) Three CTs (Три ТТ)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(3) Three VTs (Три ТН)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения параметров трехфазной четырехпроводной системы электропитания «звезда» с заземлением, и нажмите Next (Далее).
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
1PH4W Multi L with N (1 фаза, 4 провода, неск. фаз с нейтралью)
- Number of CTs (Количество
ТТ)
-
(2) Two CTs on I1 I2 (Два ТТ на I1 и I2)
-
(3) Three CTs (Три ТТ)
-
-
Number of VTs (Количество ТН)
-
(0) Direct Connect (Прямое подключение)
-
Этап 1: Выберите этот вариант, если счетчик подключен для измерения нескольких нагрузок в однофазной системе электропитания «линия-нейтраль», а затем нажмите Next.
Этап 2: выберите значения параметров Number of CTs (Количество ТТ) и Number of VTs (Количество ТН) в Set System Options (Задать параметры системы) и нажмите кнопку Finish (Завершить).
CT Primary (Первичная обмотка ТТ)
EM3570X
-
От 1 до 32767
Выберите номинал первичной обмотки ТТ в амперах.
EM3570AX
-
5000
Коэффициент трансформации первичной обмотки ТТ
Примечание: Коэффициент трансформации первичной обмотки ТТ доступен только для чтения.CT Secondary (Вторичная обмотка ТТ)
EM3570X
-
1000 мВ
-
333 мВ
Выберите номинал вторичной обмотки ТТ в милливольтах.
EM3570AX
-
Rcoil
Коэффициент трансформации вторичной обмотки ТТ
Примечание: Коэффициент трансформации вторичной обмотки ТТ доступен только для чтения.VT Primary (Первичная обмотка ТН)
От 1 до 1000000
(по умолчанию: 100)Выберите номинал первичной обмотки ТН в вольтах.
VT Secondary (Вторичная обмотка ТН)
- 100 В
- 110 В
- 115 В
- 120 В
Выберите номинал вторичной обмотки ТН в вольтах.
Nominal Frequency (Номинальная частота)
- 50 Гц
- 60 Гц
Выберите частоту электрической системы в герцах.
Phase Rotation (Чередование фаз)
ABC
CBA
(по умолчанию: ABC)Выберите порядок чередования фаз.
- Number of CTs (Количество
ТТ)
- Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить)
для сохранения
изменений в
счетчике.Примечание: Если изменения в счетчике не сохранены, в левой нижней части экрана в строке состояния отображается сообщение Download Incomplete (Загрузка не завершена).