Configurazione dei parametri HMI
- Tenere premuti
e
contemporaneamente per circa 2 secondi.
- Usare il pulsante
per scorrere a HMI e premere
.
- Usare il pulsante
per scorrere tra le impostazioni e premere
.
- Usare il pulsante
o
per scorrere tra le opzioni e premere
per confermare la nuova impostazione.
- Premere
per salvare le modifiche al contatore.
Impostazione
Opzioni
Descrizione
Mode
DisplayStd
- IEC
- IEEE
Consente di selezionare lo standard IEC o IEEE.
FullScreen
- Enable
- Disable
Consente di attivare o disattivare la modalità schermo intero.
AutoScroll
Consente di attivare o disattivare la modalità di scorrimento automatico.
LCD
Backlight
Da 1 a 7
Consente di aumentare o diminuire il valore per regolare le impostazioni della retroilluminazione.
Contrast
Da 1 a 9
Consente di aumentare o diminuire il valore per regolare le impostazioni del contrasto.
Summry
Line1
- Vavg
- Uavg
- Iavg
- In
- Ptot
- Qtot
- Stot
- PFtot
- Freq
- Pdmd
- Sdmd
Consente di configurare i parametri Line1 da visualizzare nella pagina di riepilogo.
Line2
Consente di configurare i parametri Line2 da visualizzare nella pagina di riepilogo.
Line3
Consente di configurare i parametri Line3 da visualizzare nella pagina di riepilogo.