建议的上游保护 - 3:3 UPS
UPS 额定值 | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX100F TM32D 3P3D (C10F3TM032) | NSX100F TM25D 3P3D (C10F3TM25) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM50D 3P3D (C10F3TM050) | NSX100F TM80D 3P3D (C10F3TM080) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) |
In 设置 | 32 | 25 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir 设置 | 22 | 20 | 44 | 35 | 70 | 51 |
Im 设置 | 190 (固定) | 190 (固定) | 500 (固定) | 500 (固定) | 800 (固定) | 500 (固定) |
UPS 额定值 | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) | NSX100F TM80D 3P3D (C10F3TM080) | NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160) | NSX160F TM125D 3P3D (C16F3TM125) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160) |
In 设置 | 100 | 80 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir 设置 | 90 | 64 | 144 | 100 | 180 | 144 |
Im 设置 | 800 (固定) | 800 (固定) | 1250 (固定) | 1250 (固定) | 5 至 10xIn | 1250 (固定) |
UPS 额定值 | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX160F TM160D 3P3D (C16F3TM160) | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX630F Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
In 设置 | 250 | 160 | 250 | 200 | Io=400 | 250 | Io=500 | Io=320 |
Ir 设置 | 225 | 160 | 250 | 200 | Ir=0.95 | 250 | Ir=0.95 | Ir=1 |
Im 设置 | 6 至 10xIn | 1250 (固定) | 7 至 10xIn | 5 至 10xIn | Isd=10 | 5 至 10xIn | Isd=10 | Isd=10 |