990-6470B-037

建议的线缆规格 - 3:3 UPS

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 95 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.12,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 F

  • 对于交流线缆:最大长度为 50 m 且线路压降 <3%

  • 对于直流线缆:最大长度为 15 m 且线路压降 <1%

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
输入 (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70
输入 PE (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
旁路/输出 (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2x50
旁路 PE/输出 PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
零线 (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2x50
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?