输入接点和输出继电器概述
规格
参数 | 典型值 | 最大值 | |
---|---|---|---|
输入 | 电压 (V) | NA | 5 |
电流 (mA) | NA | 15 | |
输出 | 电压 | 24 VDC | 230 VAC |
电流 (A) | NA | 3 |
-
输入干接点:
-
DI2:常闭 (NC) 输入干接点,用于电池柜中的电池断路器。
-
DI3:常闭 (NC) 紧急关机输入干接点。激活(断开)后,UPS 会立即关机。
-
NTC:输入干接点,用于外部电池温度传感器。
-
DI1 和 DI4:可配置输入干接点。
-
-
输出干接点:
-
BB 跳闸:输出干接点可为电池断路器的辅助开关提供 24V 电源,用于跳闸保护。
-
DO1 ~ DO5:可配置输出干接点。
-
固定输入干接点
可配置输入干接点
输入干接点可提供有效信号,无需连接外部电源即可触发该功能。
固定输出干接点
注意 |
---|
小心设备损坏
电池断路器触点驱动电路可为分励脱扣线圈提供最大
+24 VDC、250 mA 的电流。如果超过此值,可能会损坏
UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
可配置输出干接点
输出干接点提供两种被动状态:短路和断开。输出接点必须连接外部电源才能触发该功能。
接线端子 | 功能 | 默认 | 应用 |
---|---|---|---|
DO1 | 0:关闭 1:常见警报 2:正常模式 3:电池模式 4:静态旁路 5:输出过载 6:风扇故障 7:电池故障 8:电池已断开 9:电池电压低 10:输入超限 11:旁路超限 12:紧急停机已激活 13:维护模式 14:输入时开启反向馈电保护 15:旁路时开启反向馈电保护 |
0 | ![]() |
DO2 | 0 | ||
DO3 | 0 | ||
DO4 | 0 | ||
DO5 | 0 |
对于双市电系统:配置其中两个输出干接点用于旁路端的反向馈电和输入端的反向馈电。