Dane techniczne dla zasilacza UPS 60 kVA 3:3
| Wejście | Napięcie (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Połączenia | L1, L2, L3, PE* | |||
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 304-456 | |||
| Częstotliwość (Hz) | 45-55 | |||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 100 | 95 | 92 | |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 125 | 119 | 115 | |
| Limit prądu wejściowego (A) | 160 | |||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)* | 6 impulsów ≤15% | |||
| Wejściowy współczynnik mocy* | ≥0.9 | |||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Icc=10 kA | |||
| Ochrona | Wyłącznik | |||
| Czas narastania | 15 sekund | |||
| Obejście | Napięcie (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Połączenia | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Zdolność przeciążeniowa | ≤110% ciągłe 125% przez 10 minut 150% przez 1 minutę |
|||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 285-475 | |||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |||
| Znamionowy prąd obejścia (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Znamionowy prąd neutralny (A) | 158 | 152 | 145 | |
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Icc=10 kA | |||
| Wyjście | Napięcie (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Połączenia | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Zdolność przeciążeniowa | ≤110% ciągłe 125% przez 10 minut 150% przez 1 minutę |
|||
| Regulacja napięcia wyjściowego | ± 1% | |||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne | 20 milisekund | |||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,8 | |||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <2% przy 100%
obciążenia liniowego, <4% przy 100% obciążenia nieliniowego |
|||
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50 ± 1% | |||
| Prąd zwarciowy wyjścia przy 60 ms (A) | 273 | |||
| Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Bateria | Obsługiwane bloki bateryjne | 29-32 | ||
| Prąd ładowania | Prąd ładowania zależy od pojemności baterii. Domyślna wartość to 0,1 C. | |||
| Maksymalna moc ładowarki (kW) | 22.5 | |||
| Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 348-384 | |||
| Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 391,5-432 | |||
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 304 | |||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) | 136 | |||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) | 172 | |||
| Kompensacja temperaturowa (na komórkę) | -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C | |||