Empfohlene Größen für Schrauben und Ringkabelschuhe
| Kabelgröße (mm²) | Schraubengröße | Kabelschuh-Typ |
|---|---|---|
|
10 |
M8 x 25 mm |
TLK-10-8 |
|
16 |
M8 x 25 mm |
TLK-16-8 |
|
25 |
M8 x 25 mm |
TLK-25-8 |
|
35 |
M8 x 25 mm |
TLK-35-8 |
|
50 |
M8 x 25 mm |
TLK-50-8 |
|
70 |
M8 x 25 mm |
TLL-70-8 |
|
95 |
M8 x 25 mm |
TLL-95-8 |