990-6470B-005

Übersicht über Konfigurationen

UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
BB Batterieschalter
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
UOB Ausgangsschalter

Übersicht über Einzel-USV


USV 3:3 384 V Gleichstrom

Übersicht über ein Parallelsystem mit 1+1-Redundanz


USV 3:3 384 V Gleichstrom

Position der Schalter

Position der Schalter an den 3:3-USV-Systemen

USV 10–80 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 160–200 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?