990-6470B-005

Empfohlene Kabelquerschnitte für USV 3:3

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 95 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte gewährleistet werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.12 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren F

  • Für AC-Kabel: Max. Länge 50 m mit Spannungsabfall < 3 %

  • Für DC-Kabel: Max. Länge 15 m mit Spannungsabfall < 1 %.

Die PE-Kabelgröße basiert auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

USV-Werte 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Eingangsphasen (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2 x 50 2 x 70
Eingangs-PE (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2 x 50
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
Neutral (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2 x 50
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2 x 50 2 x 70 2 x 95
DC-PE (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?