990-6470B-005

Umgebung

  Betrieb Transport und Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -25 °C bis 55 °C
Relative Feuchte 0–95 % ohne Kondensation
Höhe ü. NN Ausgelegt für den Betrieb auf 0–2000 m Höhe ü. NN.
Verringern erforderlich von 1000–2000 m:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 0,975
Bis zu 2000 m: 0.950

0–10000 m

Geräuschentwicklung in 1 MeterEntfernung vom Gerät ≤ 70 dB bei Volllast
Schutzklasse IP31
Farbe RAL 7035
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?