990-91406D-017

Specifiche per UPS 30 kVA 3:1 220 VCC

Ingresso   6 impulsi 12 impulsi
Tensione (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Collegamenti L1, L2, L3, PE*
Intervallo tensione in ingresso (V) 304-456
Frequenza (Hz) 45-55
Corrente in ingresso nominale (A) 58 55 53 59 56 54
Corrente massima in ingresso (A) 73 69 67 73 70 67
Limitazione corrente in ingresso (A) 100
Distorsione armonica totale (THDI)* 6 impulsi ≤15% 12 impulsi ≤10%
Fattore di potenza in ingresso* ≥0.9
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Sezionatore
Rampa in ingresso 15 secondi
Bypass Tensione (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto
Intervallo tensione di bypass (V) 165-275
Frequenza (Hz) 50
Corrente bypass nominale (A) 136 130 125 136 130 125
Corrente di neutro nominale (A) 136 130 125 136 130 125
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Uscita Tensione (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 0,8
Corrente in uscita nominale (A) 136 130 125 136 130 125
Distorsione armonica totale (THDU) <2% con carico lineare al 100%; <4% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 ± 1%
Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) 408
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Batteria Blocchi batteria supportati 16-20
Corrente di carica La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C.
Massima potenza di carica (kW) 10,8
Tensione nominale batteria (VCC) 192-240
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 216-270
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 153,6-192
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 119
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 168
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.