990-91406D-006

Especificaciones para SAI 30 kVA 3:1 220 VCC

Entrada   6 pulsos 12 pulsos
Tensión (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, PE*
Rango de tensión de entrada (V) 304-456
Frecuencia (Hz) 45-55
Corriente de entrada nominal (A) 58 55 53 59 56 54
Corriente de entrada máxima (A) 73 69 67 73 70 67
Límite de corriente de entrada (A) 100
Distorsión armónica total de corriente (THDI)* 6 pulsos ≤ 15 % 12 pulsos ≤ 10 %
Factor de potencia de entrada* ≥ 0,9
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Disyuntor
Rampa de corriente de entrada 15 segundos
Derivación Tensión (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Rango de tensión de derivación (V) 165-275
Frecuencia (Hz) 50
Corriente de derivación nominal (A) 136 130 125 136 130 125
Corriente nominal en el neutro (A) 136 130 125 136 130 125
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Salida Tensión (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 0,8
Corriente de salida nominal (A) 136 130 125 136 130 125
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) < 2 % a 100 % de carga lineal; < 4 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 ± 1 %
Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) 408
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Batería Bloques de baterías compatibles 16-20
Corriente de carga La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C.
Máxima potencia de carga (kW) 10,8
Tensión nominal de batería (VCC) 192-240
Tensión de flotación nominal (VCC) 216-270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 153,6-192
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 119
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 168
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.