990-91406D-017

Dissipazione del calore per UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 impulsi

12 impulsi

6 impulsi 12 impulsi 6 impulsi 12 impulsi
Funzionamento normale (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Funzionamento a batteria (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

Modalità ECO (W)

738

796

822

951

1085

1283

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Funzionamento normale (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Funzionamento a batteria (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

Modalità ECO (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

UPS 3:1 384 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Funzionamento normale (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Funzionamento a batteria (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

Modalità ECO (W)

521

634

830

851

1325

1482

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.