990-91406D-017

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS 3:1

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 95 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.12 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione F

  • Per cavi CA: Lunghezza massima 50 m con un calo di tensione di linea < 3%

  • Per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Protezione a monte consigliata per UPS 3:1

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
Impostazione In 63 50 63 100 100 160
Impostazione Ir 44 50 50 100 80 160
Impostazione Im 500 (fisso) 500 (fisso) 500 (fisso) 800 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso)
Valori nominali dell'UPS 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
Impostazione In 200 200 200 Io=230 200 Io=280
Impostazione Ir 140 200 140 Ir=1 160 Ir=1
Impostazione Im da 8 a 10xIn da 5 a 10xIn da 8 a 10xIn Isd=10 da 8 a 10xIn Isd=10
Valori nominali dell'UPS 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
Impostazione In 250 Io=400 Io=320 Io=500 Io=360 Io=570
Impostazione Ir 200 Ir=0,95 Ir=0,9 Ir=0,95 Ir=0,95 Ir=0,98
Impostazione Im 10xIn Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10

Dimensioni dei cavi di ingresso, bypass e uscita per UPS 3:1

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Ingresso (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2x50
Ingresso PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
Bypass/uscita (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
PE bypass/PE uscita (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

Dimensioni dei cavi della batteria per UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
CC+/CC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
CC PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

UPS 3:1 384 VCC

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
CC+/CC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
CC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?