990-91406D-017

Pesi e dimensioni per UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
10 kVA 6 impulsi 480

1800

800

800

12 impulsi 570 1800 800 800
20 kVA 6 impulsi 480

1800

800

800

12 impulsi 570 1800 800 800
30 kVA 6 impulsi 564

1800

800

800

12 impulsi 600 1800 800 800
40 kVA 12 impulsi 686

1800

800

800

50 kVA 12 impulsi 953

1800

1200 800
60 kVA 12 impulsi 953

1800

1200

800

80 kVA 12 impulsi 1083

1800

1200

800

100 kVA 12 impulsi 1331

1800

1600

800

120 kVA 12 impulsi 1419

1800

1600

800

UPS 3:1 384 VCC

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
10 kVA 338

1800

800

800

20 kVA 338

1800

800

800

30 kVA 376

1800

800

800

40 kVA 472

1800

800

800

60 kVA 570

1800

800

800

80 kVA 635

1800

800

800

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.