990-91375B-012

Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VL

NOTE: La section de câble de signal recommandée est de 0,5 mm2.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  4. Acheminez les câbles de signal via le bas du coffret disjoncteur batterie.
  5. Raccordez les câbles de signal :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX.
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement à manque.
    3. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
  6. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  7. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?