990-91375-012

Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-2CB et GVBBB630EL-3CB au système d'ASI Galaxy VL

NOTE: La section de câble de signal recommandée est de 0,5 mm2.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.
  3. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas du coffret disjoncteur batterie.
  4. Raccordez les câbles de signal au bornier de contrôle :
    1. Raccordez les bornes 1-4 pour le disjoncteur batterie 1 (BB1).
    2. Raccordez les bornes 5-8 pour le disjoncteur batterie 2 (BB2).
    3. Raccordez les bornes 9-12 pour le disjoncteur batterie 3 (BB3) s'il est présent.
    4. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
  5. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?