ข้อมูลจำเพาะ
ประกาศ |
---|
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับ UPS Galaxy เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ | LV438279 |
ประเภทแบตเตอรี่ | VRLA กรดตะกั่ว ลิเทียม-ไอออน |
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) | 35 |
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่จะสะดุดเบรกเกอร์วงจรไฟ (A) | 1600 |
การตั้งค่าการตัดวงจร
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 120 ตร.มม.2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C | -25 °C ถึง 55 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 0-95% แบบไม่ควบแน่น |
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ น้ำหนักและขนาด
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม. | กว้าง มม. | ลึก มม. |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |