Dane techniczne
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące
zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku
montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Dane techniczne wyłączników baterii
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten produkt może być używany jedynie
w połączeniu z zasilaczem Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS,
Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular lub Easy UPS 3M Advanced.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
| Wyłącznik baterii |
C63S3TM600D |
| Typ baterii | VRLA, kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe |
| Maksymalny poziom prądu zwarciowego baterii (kA) | 35 |
| Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) | 1600 |
Ustawienia wyzwalacza
| Moc zasilacza UPS | Konfiguracja minimalna | Konfiguracja maksymalna | Bloki bateryjne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimalna liczba skrzynek wyłączników baterii | Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) | Ustawienie wyłącznika | Maks. liczba skrzynek wyłączników baterii | Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) | Ustawienie wyłącznika | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | Dowolny | 480 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | <60 | 540 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 1125 kW | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 8xGVBBK630EL | Dowolny | 420 | 40-48 |
Zalecane przekroje kabli
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 120 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.
Dane techniczne momentów dokręcenia
| Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Warunki środowiskowe
| Podczas pracy | Przechowywanie | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0°C do 40°C | -25°C do 55°C |
| Wilgotność względna | 0-95% bez kondensacji | 0-95% bez kondensacji |
| Kolor |
RAL 9003, poziom połysku 85% |
|
| Klasa ochrony | IP20 | |
Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki
| Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość mm* | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii
| Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Zgodność z normami
| Zasady bezpieczeństwa | IEC 62040-1:2017,
Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część
1: Wymogi bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2008-6, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS IEC 62040-1:2013-01, 1 edycja, 1 poprawka |
| Oznakowania | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Wstrząsy | ICC-ES AC156, poziom 1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Kategoria przepięciowa | III |
NIEBEZPIECZEŃSTWO