Especificaciones
| AVISO |
|---|
|
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del disyuntor de batería
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Este producto debe utilizarse únicamente con el SAI
Galaxy VS, el SAI Galaxy VL, el SAI Galaxy VXL, el SAI Easy UPS 3-Phase
Modular o el Easy UPS 3M Advanced.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| Disyuntor de batería |
C63S3TM600D |
| Tipo de batería | VRLA, plomo ácido, litio |
| Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 |
| Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1600 |
Configuración de disparo
| Potencia nominal del SAI | Configuración mínima | Configuración máxima | Bloques de baterías | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número mínimo de cajas de disyuntor de batería | Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería | Configuración del disyuntor | Número máximo de cajas de disyuntor de batería | Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería | Configuración del disyuntor | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | Cualquiera | 480 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | <60 | 540 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 1125 kW | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 8xGVBBK630EL | Cualquiera | 420 | 40-48 |
Dimensiones de cable recomendadas
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 120 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable recomendadas.
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
| Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
| Color |
RAL 9003, grado de brillo 85 % |
|
| Grado de protección | IP20 | |
Pesos y dimensiones de transporte del kit de disyuntor de batería
| Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm* | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería
| Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1:2017,
edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
| Marcaje | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transporte | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Resistencia sísmica | ICC-ES AC156, nivel 1 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Categoría de sobretensión | III |
PELIGRO