Specifikationer
| OBS! |
|---|
|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Batterikretsbrytarens specifikationer
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Produkten får endast användas med Galaxy VS
UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller
Easy UPS 3M Advanced.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
| Batteribrytare |
C63S3TM600D |
| Batterityp | VRLA, bly-syra, litiumjon |
| Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) | 35 |
| Minsta kortslutningsström till brytare (A) | 1600 |
Utlösningsinställningar
| UPS-storlek | Minimal konfiguration | Maximal konfiguration | Batteriblock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. antal batteribrytarboxar | Max. reservtid för batteri (minuter) | Brytarinställning | Max. antal batteribrytarboxar | Max. reservtid för batteri (minuter) | Brytarinställning | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | Valfritt | 480 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | <60 | 540 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 1125 kW | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 8xGVBBK630EL | Valfritt | 420 | 40–48 |
Rekommenderade kabeldimensioner
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximalt tillåtna kabelstorleken
är 120 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
| Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 0–95 % icke-kondenserande |
| Färg |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
|
| Skyddsklass | IP20 | |
Batteribrytarsats, leveransvikter och -dimensioner
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm* | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Batteribrytarsatsens vikt och dimensioner
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Uppfyller följande standarder:
| Säkerhet | IEC 62040-1:2017,
upplaga 2.0, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav IEC 62040-1: 2008-6, 1:a upplagan, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Allmänna krav och säkerhetskrav för UPS IEC 62040-1:2013-01, första upplagan ändringsförslag 1 |
| Märkningar | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Seismisk | ICC-ES AC156, nivå 1 |
| Föroreningsgrad | 2 |
| Överspänningskategori | III |
FARA