Especificaciones
Valor nominal de cortocircuito máximo
El valor nominal de cortocircuito máximo para el armario de derivación de mantenimiento es de Icw de 25 kA RMS simétrica.
Protección aguas arriba recomendada
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 240 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones de los cables recomendados.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |