990-91381D-034

Teknik Özellikler

Maksimum Kısa Devre Kapasitesi

Bakım baypass kabini için maksimum kısa devre oranı 25 kA RMS simetrik Icw'dir.

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

Tavsiye edilen giriş koruması için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 240 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Bakım Bypass’ı Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Boşluk ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi için yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.

UPS ve Bakım Bypass Kabininin Önden Görünümü

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 5-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş kesicisi/cihaz giriş anahtarı
SSIB Statik anahtar giriş anahtarı
MBB Bakım baypass anahtarı
UOB Birim çıkış anahtarı

Tek Şebeke UPS Sistemi

Çift şebeke UPS Sistemi

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.