Specifikationer
Maximal kortslutningstålighet
Maximal kortslutningstålighet för bypasskåp är 25 kA RMS symmetrisk Icw.
Rekommenderat skydd/avsäkring
Se UPS-installationshandboken för rekommenderat skydd/avsäkring.
Rekommenderade kabeldimensioner
FARA |
|---|
|
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER
LJUSBÅGE
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximalt tillåtna kabelstorleken
är 240 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabeldimensioner.
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Vikt och dimensioner för bypasskåp
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Utrymme
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
| Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 0–95 % icke-kondenserande |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
FARA