990-91377H-037

效率

注: 所有效率值均在 UPS 的输出端子/铜排上测量。
200 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.5%

96.6%

96.5%

96.5%

98.9%

98.8%

98.9%

98.9%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.2%

75% 负载

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.5%

96.7%

96.9%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

200 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.0%

96.0%

96.0%

95.5%

50% 负载

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.6%

96.6%

96.6%

96.3%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

250 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

98.9%

98.9%

98.9%

98.9%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

250 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.1%

96.1%

96.1%

95.7%

50% 负载

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.6%

96.6%

96.6%

96.4%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

300 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

98.9%

99.0%

98.9%

98.9%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.9%

97.0%

97.1%

97.2%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

300 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.4%

98.4%

98.3%

98.3%

96.2%

96.2%

96.2%

95.8%

50% 负载

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.4%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

350 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.8%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

350 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.4%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

50% 负载

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

400 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.8%

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.5%

96.7%

96.8%

97.0%

99.4%

99.4%

99.4%

99.4%

400 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.4%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

50% 负载

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

450 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.8%

96.9%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.4%

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

450 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.5%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

96.0%

50% 负载

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

500 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

50% 负载

97.0%

97.1%

97.1%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

75% 负载

96.8%

96.9%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.4%

99.4%

100% 负载

96.4%

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.4%

99.4%

99.4%

500 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

98.5%

98.4%

98.4%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

96.0%

50% 负载

99.1%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

100% 负载

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?